ASCO 342シリーズ 汎用電磁弁

ASCO 342-Sシリーズ は、シングルまたはデュアルソレノイドで使用可能な大流量のスライド式バルブです。直動式と大流量構造により、分析および診断機器、バイオ燃料、集塵システム、加熱機器、精製アプリケーションに最適です。

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    50 Hz
    60 Hz
    Brass
    Stainless Steel
    F
    FB
    FT
    H
    HB
    HT
    0.44
    0.7
    1
    1
    100
    125
    NPT
    125
    1
    125
    Air
    Air, Inert Gas
    Dry Air
    Light Oil
    Water
    32.00
    100
    125
    125.00
    140.00
    1
    Solenoid Valve
    1/4"
    3/8"
    4 way
    16.1
    16.1 W
    20.1
    20.1 W
    24 AC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    220 AC
    240 AC
    480 AC
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 の 502 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    周波数
    本体材質
    コイルクラス
    流量 (Cv)
    最大作動圧(PSI)
    最小作動圧(空気)
    最大作動圧 (水)
    圧力ポート/継手
    最大作動圧(PSI)
    最小作動圧(軽油)
    最大作動圧 (空気)
    媒体
    最小周囲温度
    最大作動圧 (軽油)
    最大周囲温度
    最小作動圧(水)
    製品の重量
    製品の種類
    パイプ/ポートサイズ
    バルブ機能
    ワット数
    電圧
    クイックシップ可
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8342G001AC110/50D

    ASCO 8342G001AC110/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド50 Hz真鍮FB0.7
    $600.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8342G001AC115/50D

    ASCO 8342G001AC115/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド50 Hz真鍮FB
    $843.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8342G001AC120/60D

    ASCO 8342G001AC120/60D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動60 Hz真鍮FB0.7
    $600.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8342G001MAC110/50D

    ASCO 8342G001MAC110/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド50 Hz真鍮FB0.44
    $839.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8342G001MAC115/50D

    ASCO 8342G001MAC115/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド50 Hz真鍮FB0.44
    $1,082.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8342G001MAC120/60D

    ASCO 8342G001MAC120/60D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動60 Hz真鍮FB0.44
    $839.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8342G001MAC220/50D

    ASCO 8342G001MAC220/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド50 Hz真鍮FB0.44
    $839.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8342G001MMOAC110/50D

    ASCO 8342G001MMOAC110/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド50 Hz真鍮FB0.44
    $952.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8342G001MMOAC115/50D

    ASCO 8342G001MMOAC115/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド50 Hz真鍮FB0.44
    $1,195.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8342G001MMOAC120/60D

    ASCO 8342G001MMOAC120/60D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド60 Hz真鍮FB0.44
    $952.00
    リストに追加