ASCO 353シリーズ 電磁弁

ASCO 353シリーズ は、リバースジェット集塵システムで非常に高速のパルスを発生するように特別に設計されたダイヤフラム式電磁弁です。高い流量と迅速な開閉により、極めて効率的なバッグクリーニングを可能にします。

Your selection:
    Solenoid
    10.5
    20
    35
    48
    50
    53
    76
    82
    Aluminium
    Aluminum
    F
    FB
    FF
    FI
    FT
    H
    HB
    HT
    SC
    G
    NPT
    5
    125
    Air
    Air, Inert Gas
    Inert Gas
    150.00
    0.00
    125
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    1 1/2"
    1"
    2 1/2"
    2"
    3/4"
    2 way - 2/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Normally Open
    Solenoid Valve
    6.1
    6.1 W
    6.3 W
    8.1 W
    10.1
    10.1 W
    17.1 W
    18.6 W
    19.7 W
    22 W
    22.6 W
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    100 AC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    415 AC
    440 AC
    480 AC
    5 Day
    10 Day
    Same Day
    1 - 10 の 1000 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    流量 (Cv)
    本体材質
    証明書
    コイルクラス
    圧力ポート/継手
    最大作動圧(PSI)
    最大作動圧(PSI)
    製品の重量
    媒体
    最大周囲温度
    最小周囲温度
    最小作動圧(空気)
    最大作動圧 (空気)
    周波数
    パイプ/ポートサイズ
    バルブ機能
    製品の種類
    ワット数
    電圧
    クイックシップ可
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8353C004

    ASCO 8353C004

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド10.5アルミニウム
    $193.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8353C030

    ASCO 8353C030

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド10.5アルミニウム
    $199.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8353C033

    ASCO 8353C033

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド10.5
    $164.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8353G001AC110/50D

    ASCO 8353G001AC110/50D

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド35アルミニウムFB
    $818.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8353G001AC115/50D

    ASCO 8353G001AC115/50D

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド35アルミニウムFB
    $1,097.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8353G001AC120/50D

    ASCO 8353G001AC120/50D

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイドアルミニウムFB
    $1,097.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8353G001AC200/50D

    ASCO 8353G001AC200/50D

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイドアルミニウムFB
    $1,097.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/50D

    ASCO 8353G001AC220/50D

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド35アルミニウムFB
    $818.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/60,200/50D

    ASCO 8353G001AC220/60,200/50D

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイドアルミニウムFB
    $1,097.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/60D

    ASCO 8353G001AC220/60D

    作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド35アルミニウムFB
    $1,097.00
    リストに追加