ASCO 356シリーズ 電磁弁

ASCO 356シリーズ 電磁弁は、単動アクチュエータの制御または充填または排出サイクルのための軽量でコンパクトな設計を備えています。ブラスまたはステンレススチールの構造は、特殊なサービス用途向けに幅広いエラストマとタイトなシャットオフポペットを備えています。

1 - 10 の 290 製品の結果
列を選択
作動方式
接続タイプ
本体材質
証明書
コイルクラス
パイプ/ポートサイズ
最大作動圧 (軽油)
最大作動圧 (水)
圧力ポート/継手
周波数
最大作動圧(PSI)
媒体
最大作動圧 (空気)
電気接続タイプ
製品の種類
電圧
バルブ機能
ワット数
シーリング材
クイックシップ可
可用性
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
8356C119L09CMF0

ASCO 8356C119L09CMF0

作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
NPT 本体接続真鍮EAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
リストに追加
No Image Available For Product
8356C119L09CMF1

ASCO 8356C119L09CMF1

作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
NPT 本体接続真鍮EAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
リストに追加
No Image Available For Product
8356C119S19CMF0

ASCO 8356C119S19CMF0

作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
NPT 本体接続真鍮EAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
リストに追加
No Image Available For Product
8356C119S19CMF1

ASCO 8356C119S19CMF1

作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
NPT 本体接続真鍮EAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
リストに追加
No Image Available For Product
8356C119S1V00F1

ASCO 8356C119S1V00F1

作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
NPT 本体接続真鍮EAC
リストに追加
No Image Available For Product
8356C121S1N00F0

ASCO 8356C121S1N00F0

作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
NPT 本体接続真鍮EAC
リストに追加
No Image Available For Product
8356C124L0V00F0

ASCO 8356C124L0V00F0

作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
NPT 本体接続真鍮EAC
リストに追加
No Image Available For Product
8356C124S0V00F0

ASCO 8356C124S0V00F0

作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
NPT 本体接続真鍮EAC
リストに追加
No Image Available For Product
8356C124S1V00F0

ASCO 8356C124S1V00F0

作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
NPT 本体接続真鍮EAC
リストに追加
No Image Available For Product
8356C129S1E00F1

ASCO 8356C129S1E00F1

作動方式接続タイプ本体材質証明書コイルクラス
NPT 本体接続ステンレス鋼EAC
リストに追加