ASCO 362シリーズ スプールバルブ

ASCO 362シリーズ スプールバルブは、上流、中流、および下流の石油およびガス市場での制御バルブ自動化向けに設計されています。バルブには、設備の重要系統におけるアプリケーションで高い信頼性を実現する、実績のあるASCOのソレノイドテクノロジが組み込まれています。362シリーズは、単動式プロセスバルブ用途向けに作られた3方向バルブです。過酷な環境での耐腐食性のために、1/4インチから1インチまでのブラスおよび316Lステンレススチールの構造で入手できます。

1 - 3 の 3 製品の結果
列を選択
作動方式
最大作動圧 (空気)
本体材質
コイルクラス
最大周囲温度
電圧
最大作動圧(PSI)
パイプ/ポートサイズ
最小周囲温度
圧力ポート/継手
製品の種類
最小作動圧(空気)
最大作動圧(PSI)
バルブ機能
ワット数
クイックシップ可
可用性
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
8362A201H183CF1

ASCO 8362A201H183CF1

作動方式最大作動圧 (空気)本体材質コイルクラス最大周囲温度
ソレノイドステンレス鋼FT
リストに追加
No Image Available For Product
8362A501H1811F1

ASCO 8362A501H1811F1

作動方式最大作動圧 (空気)本体材質コイルクラス最大周囲温度
ソレノイド
リストに追加
No Image Available For Product
8362AD01H181CF1

ASCO 8362AD01H181CF1

作動方式最大作動圧 (空気)本体材質コイルクラス最大周囲温度
ソレノイド真鍮FT
$547.00
リストに追加