ASCO 370シリーズ 電磁弁

ASCO 370シリーズ は、本体に3つのポートを備えた電磁弁で、取り付けが便利です。信頼性が高く、実績のあるコンパクトな設計が組み込まれています。370シリーズは、すべての環境に適合する幅広いエンクロージャーに加えて、特殊サービス用のさまざまなエラストマを提供します。このバルブは、石油、ガス、電力用途に適しています。

仕様

バルブ作動ソレノイド - 直動式、ソレノイド
本体材質ブラス、ステンレススチール
メディア空気、不活性ガス、軽油、水
配管口径 / ポートサイズ1/4 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
機能3/2 ノーマルクローズ. 3/2 ノーマリオープン, 3/2 ユニバーサル
流量.04 ~ .2 Kv, .2 ~ .43 Kv
電圧100 to 240 AC/DC 電圧範囲, 12 to 24 DC 電圧範囲, 48 DC, 115 AC, 24 AC, 24 to 120 AC/DC 電圧範囲
最大作動圧力差 / 最大作動圧力10.3-34.5 Bar, 150-500 PSIG
規格 / 規制ISO, IEC 60529 (進入保護), IP65