ASCO 384シリーズ ピンチバルブ

ASCO 384シリーズ は、高腐食性または高純度の液体で使用するために設計された、アルミニウム製のソレノイド作動ピンチバルブです。3方向バルブは、制御機構とチューブ内の流体を密閉分離して、可動部品の摩擦による微粒子汚染を防ぎます。この構造により、分析および医療機器および産業用アプリケーションでの液体の最大純度が保証されます。典型的なアプリケーションには、血液透析、尿採取システム、静脈内(IV)システム、および薬物の投与が含まれます。

仕様

バルブ作動ソレノイド
本体材質アルミニウム
流体有害な流体/気体
管径 / ポートサイズ3 方向- 3/2 ユニバーサル、3/2 ノーマルクローズ
ポートタイプ12 DC、24 DC | 50/60
機能3 方向- &frac32; ユニバーサル, &frac32; ノーマルクローズ
流量腐食性、屋内
電圧12 DC;24 DC | 50/60
最大作動圧力差 / 最大作動圧真空~ 150 PSIG
作動環境腐食性、屋内
規格 / 規制