ASCO 398シリーズ 圧力作動バルブ

ASCO 398シリーズ の圧力作動式プロセスバルブ製品ラインは、幅広い産業の厳しい環境向けに設計されています。この大流量バルブは、長寿命を実現するように設計されており、熱衝撃や腐食環境に対して高い耐性を備えています。それらは、医療およびライフサイエンス、石油およびガス、電力、自動車およびタイヤ製造、化学、水および廃水、食品および飲料、および包装産業での用途に適しています。

仕様

バルブ作動
本体材質ステンレススチール
メディア空気、不活性ガス、温水、軽油、水、蒸気
管径 / ポートサイズ1/2"、3/4"、1"、1 1/4"、1 1/2"、2 "
機能3方向 - 3/2ノーマルクローズ、3方向 - 3/2ノーマルオープン