ASCO 408シリーズ 手動リセットバルブ

ASCO 408シリーズ バルブは、ASCO の堅牢な 342 シリーズおよび 344 シリーズ(1/4 インチおよび 3/8 インチ NPT)電磁弁の無電圧リリース、手動リセットバージョンです。トリップすると、自動モードに切り替えるには手動リセットするしかありません。精製や瓶詰めなどの用途に適しています。

仕様

バルブ作動手動リセット
本体材質真ちゅう
メディア空気、不活性ガス、軽油、水
配管口径 / ポートサイズ1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
ポートタイプNPTF
機能4方向 - 4/2
流量.04 ~.2 Kv, .2 ~.43 Kv, .43 ~.86 Kv, .86 ~1.73 Kv, 1.73 ~ 5.19 Kv
電圧24 AC, 110 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 AC, 120 AC
最大作動圧力差 / 最大作動圧力真空~ 150 PSIG、150-500 PSIG
操作環境屋内、屋外、危険
規格 / 規制ATEX Zone 0-20, Class I Div 1, Class I Div 2, CSA, IEC Ex Zone 0-20, Type 1, Type 3, Type 9, Type 7