ASCO Numatics 447シリーズ ツイン・ピストン・シリンダ

ASCO Numatics 447シリーズ は、一体型の線形および回転防止ガイドを備えた空気圧シリンダシリーズです。幅の狭い積み重ね可能なボディで、安全でコンパクトなデザインを提供します。このシリンダは、包装、プレスルーム、金属プレス、タイヤ製造、自動車生産、ケース包装など、さまざまな用途に適しています。

仕様

機能複動、シングルロッド、非回転
本体材質軽合金
ボア20 mm, 25 mm, 32 mm, 16 mm
動作環境屋内、屋外
ストローク10 mm 最大, 25 mm 最大, 40 mm 最大, 50 mm 最大, 80 mm 最大, 100 mm 最大, 125 mm 最大, 160 mm