製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

Numatics™ 5599-1 空気圧バルブ

Numatics シリーズ ISO 5599-1 は、幅広いオートメーション用途の一般サービス向けに設計された、高速で頑丈な空気圧バルブのラインアップです。このバルブは、バルブユニットとベースの互換性に関して ISO 規格 5599/1 に適合しています。堅牢な多目的バルブは、特許取得済みのNumaticsスプールとスリーブアセンブリを採用して、非常に信頼性の高い性能を実現しています。

仕様

バルブアクチュエ―ションソレノイド - 直動
配管口径 / ポートサイズ1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP, NPTF
機能4 方向 - 5/2, 4 方向- 5/3 - クローズセンター, 4 方向- 5/3 - オープンセンター
流量1.0 Cv ~ 2.0 Cv、2.0 Cv ~ 6.0 Cv
規格 / 規制CSA, IP65, ISO
作動環境屋内、屋外、防滴
媒体空気、不活性ガス、真空