ASCO™ シリーズ 610 MotorFlowD 比例バルブ

ASCOシリーズ610モーターフローDは、空気が利用できない用途に最適な電動比例バルブです。バルブは流量制御用に設計されており、一体型コントローラを備えています。バッテリで動作し、低消費電力です。典型的な用途は、プラスチック射出成形機、空調、工業用オーブンなどです。

仕様

バルブ作動電動、比例
管径 / ポートサイズ1/4 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
機能2/2 ノーマルクローズ
流量1.73 ~ 5.19 Kv
規格 / 規制IP65, RoHS, IEC 60529 (進入保護)
操作環境屋内
メディア空気、不活性ガス、軽油、水