製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ シリーズ 630 ピエゾトロニックバルブ

比例制御を備えた ASCO シリーズ 630 ピエゾトロニックバルブは、非常に低い消費電力と軽量を必要とする分析および診断機器アプリケーション向けに設計されています。これらは、電池式の機器や爆発の恐れのある場所での使用に適しています。10億サイクルの耐用年数により、バルブは医療機器やガス分析装置などの測定システムに統合できます。

仕様

バルブ作動ソレノイド
本体材質エンジニアリングプラスチック
メディア空気、不活性ガス
管径 / ポートサイズM5
ポートタイプフランジ
機能2ウェイ-2/2ノーマルクローズ; 2ウェイ-2/2ノーマルオープン
流量.04 ~ .2 Kv
電圧12 DC, 24 DC, 6 DC
最大差圧 / 最大動作圧10.3 Bar に真空
操作環境
規格 / 規制ATEX ゾーン 2-22