ASCO™ 641/2/3 シリーズアルミニウム製フィルタレギュレータ
仕様
| ポートサイズ | 1/4 ~ 1インチ NPT & G |
| 流量範囲 | 78 ~ 370.8 SCFM (2,210 ~ 10,500 l/m) |
| 最大入口圧力 | 最大 290 psi (20 Bar) |
| 調整圧力範囲 | 7.3 ~ 152.3 psi (0.5 ~ 10.5 bar) |
| 圧力調整 | ボルト、T ハンドル |
| ろ過度 | 5µm、25µm、40µm |
| ボディ、ボンネット & ボウルの材質 | アルミニウム (低銅アルミニウムを使用) |
| 周囲温度 | -40° F ~ 194° F (-40° C ~ 90° C) NBR シール、-4° F ~ 176° F (-20° C ~ 80° C) (FKM シール) |
| 低温バージョン | -61°F ~ 194°F (-52°C ~ 90°C) |
| ドレン | 金属製手動ドレン & 自動ドレン |
| 誤操作防止 | 利用可能 |
| クイックリリーフ | 利用可能 |
| 認証 | 非電気 ATEX / CRN / UKCA |