ASCO™ 8210B054 Solenoid Valve

ASCO 8210B054 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    F
    FT
    H
    HT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    104
    5 Day
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    1"
    Brass
    125
    NPT
    150
    32
    125
    Solenoid Valve
    2 way - 2/2 Normally Closed
    15.4 W
    110 AC
    120 AC
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    440 AC
    480 AC
    150
    1 - 10 の 40 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    コイルクラス
    周波数
    最大周囲温度
    可用性
    流量 (Cv)
    媒体
    パイプ/ポートサイズ
    シーリング材
    本体材質
    証明書
    最小作動圧(軽油)
    最大作動圧 (水)
    圧力ポート/継手
    最小作動圧(水)
    最大作動圧 (空気)
    最小周囲温度
    最小作動圧(空気)
    最大作動圧 (軽油)
    オリフィス
    製品の種類
    バルブ機能
    ワット数
    電圧
    クイックシップ可
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8210B054AC240/60D

    ASCO 8210B054AC240/60D

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドF60 Hz5 Day
    $825.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8210B054AC480/60D

    ASCO 8210B054AC480/60D

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドFT60 Hz5 Day
    $825.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8210B054CSAAC110/50D

    ASCO 8210B054CSAAC110/50D

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    50 Hz5 Day
    $825.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8210B054CSAAC240/60,220/50D

    ASCO 8210B054CSAAC240/60,220/50D

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    50/60 Hz5 Day
    $825.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8210B054CSAAC240/60D

    ASCO 8210B054CSAAC240/60D

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    60 Hz5 Day
    $825.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8210B054CSAAC480/60,440/50D

    ASCO 8210B054CSAAC480/60,440/50D

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドFT50/60 Hz5 Day
    $825.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8210B054CSAAC480/60D

    ASCO 8210B054CSAAC480/60D

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドFT60 Hz5 Day
    $825.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8210B054VAC110/50D

    ASCO 8210B054VAC110/50D

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドF50 Hz5 Day
    $1,026.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8210B054VAC120/60D

    ASCO 8210B054VAC120/60D

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドF60 Hz1045 Day
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8210B054VAC240/60D

    ASCO 8210B054VAC240/60D

    作動方式コイルクラス周波数最大周囲温度可用性
    ソレノイドF60 Hz5 Day
    $1,026.00
    リストに追加