ASCO™ 8316B302 Solenoid Valve

ASCO 8316B302 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

1 - 6 の 6 製品の結果
列を選択
作動方式
電圧
地域区分
接続タイプ
可用性
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
IS8316B302MBDC24/DCD

ASCO IS8316B302MBDC24/DCD

作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
ソレノイド24 DC本質安全防爆NPT 本体接続5 Day
$1,362.00
リストに追加
No Image Available For Product
ISSC8316B302MBDC24/DC

ASCO ISSC8316B302MBDC24/DC

作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
ソレノイド24 DC本質安全防爆NPT Body Connection|DIN5 Day
$1,436.00
リストに追加
No Image Available For Product
JPIS8316B302DC24/DC

ASCO JPIS8316B302DC24/DC

作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
24 DC本質安全防爆NPT 本体接続5 Day
リストに追加
No Image Available For Product
JPIS8316B302MBDC24/DC

ASCO JPIS8316B302MBDC24/DC

作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
24 DC本質安全防爆NPT 本体接続5 Day
リストに追加
No Image Available For Product
JSIS8316B302DC24/DC

ASCO JSIS8316B302DC24/DC

作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
ソレノイド24 DC本質安全防爆NPT 本体接続5 Day
$1,499.00
リストに追加
No Image Available For Product
JSIS8316B302MBDC24/DC

ASCO JSIS8316B302MBDC24/DC

作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
ソレノイド24 DC本質安全防爆NPT 本体接続5 Day
$1,550.00
リストに追加