ASCO™ 8316G026 Solenoid Valve

ASCO 8316G026 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    22 AC
    24 AC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    220 AC
    240 AC
    440 AC
    480 AC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    Safe area - General Purpose
    DIN
    NPT Body Connection
    Spade terminals
    5 Day
    Same Day
    F
    FB
    H
    HB
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    125
    250
    32
    10
    Solenoid Valve
    17.1
    17.1 W
    NPT
    Class F - Flying Leaded Coil
    Class F - Intermediate power
    Class H - Intermediate power
    Elongated splice box
    Manual operator
    Mounting bracket
    Non-Standard Lead Length
    Open frame (RHII only)
    1 - 10 の 540 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    電圧
    地域区分
    接続タイプ
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8316G026AC110/50D

    ASCO 8316G026AC110/50D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド110 ACSame Day
    $753.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G026AC115/50D

    ASCO 8316G026AC115/50D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド115 AC安全区域 - 汎用NPT 本体接続5 Day
    $1,032.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G026AC120/50D

    ASCO 8316G026AC120/50D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド120 AC安全区域 - 汎用NPT 本体接続5 Day
    $1,032.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G026AC120/60,110/50D

    ASCO 8316G026AC120/60,110/50D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド110 AC|120 ACSame Day
    $753.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G026AC120/60D

    ASCO 8316G026AC120/60D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド120 ACSame Day
    $753.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G026AC220/50D

    ASCO 8316G026AC220/50D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド220 AC安全区域 - 汎用NPT 本体接続5 Day
    $753.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G026AC220/60D

    ASCO 8316G026AC220/60D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド220 AC安全区域 - 汎用NPT 本体接続5 Day
    $1,032.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G026AC24/60D

    ASCO 8316G026AC24/60D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド24 AC5 Day
    $753.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G026AC240/60,220/50D

    ASCO 8316G026AC240/60,220/50D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド220 AC|240 AC安全区域 - 汎用NPT 本体接続5 Day
    $753.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G026AC240/60D

    ASCO 8316G026AC240/60D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド240 AC安全区域 - 汎用NPT 本体接続5 Day
    $753.00
    リストに追加