ASCO™ 8316G074 Solenoid Valve

ASCO 8316G074 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    220 DC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    Safe area - General Purpose
    DIN
    NPT Body Connection
    Spade terminals
    5 Day
    Same Day
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    104
    125
    125
    150
    32
    10
    Solenoid Valve
    6.1
    6.1 W
    8.1 W
    10.6
    10.6 W
    20.6
    20.6 W
    NPT
    Class F - Flying Leaded Coil
    Class F - High temperature
    Class H - Battery charging circuits
    Class H - High temperature
    Elongated splice box
    Junction box
    Manual operator
    Mounting bracket
    Non-Standard Lead Length
    Open frame (RHII only)
    1 - 10 の 671 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    電圧
    地域区分
    接続タイプ
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8316G074AC100/50D

    ASCO 8316G074AC100/50D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド100 AC安全区域 - 汎用NPT 本体接続5 Day
    $1,270.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G074AC110/50D

    ASCO 8316G074AC110/50D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド110 AC安全区域 - 汎用NPT 本体接続Same Day
    $1,006.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G074AC110/60D

    ASCO 8316G074AC110/60D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド110 AC安全区域 - 汎用NPT 本体接続5 Day
    $1,270.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G074AC115/50D

    ASCO 8316G074AC115/50D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド115 AC安全区域 - 汎用NPT 本体接続5 Day
    $1,270.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G074AC12/60D

    ASCO 8316G074AC12/60D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド12 AC安全区域 - 汎用NPT 本体接続5 Day
    $1,270.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G074AC120/50D

    ASCO 8316G074AC120/50D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド120 AC安全区域 - 汎用NPT 本体接続5 Day
    $1,270.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G074AC120/60,110/50D

    ASCO 8316G074AC120/60,110/50D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド110 AC|120 AC安全区域 - 汎用NPT 本体接続Same Day
    $1,006.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G074AC120/60D

    ASCO 8316G074AC120/60D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド120 AC安全区域 - 汎用NPT 本体接続Same Day
    $1,006.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G074AC208/60D

    ASCO 8316G074AC208/60D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド208 AC5 Day
    $1,006.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G074AC220/50D

    ASCO 8316G074AC220/50D

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド220 AC安全区域 - 汎用NPT 本体接続5 Day
    $1,006.00
    リストに追加