ASCO™ 8316G301 Solenoid Valve

ASCO 8316G301 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 DC
    24 DC
    48 DC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    NPT Body Connection
    Screw terminals
    5 Day
    F
    LP
    140
    150
    -20
    15
    Solenoid Valve
    1.4
    1.4 W
    1.7 W
    NPT
    Class F - DC Surge Suppression
    Air service at (-40 degrees)
    Junction box
    1 - 10 の 23 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    電圧
    地域区分
    接続タイプ
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8316G301MBDC24/DCD

    ASCO 8316G301MBDC24/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド24 DC5 Day
    $986.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8316G301DC12/DCD

    ASCO EF8316G301DC12/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド12 DC5 Day
    $1,075.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8316G301DC24/DCD

    ASCO EF8316G301DC24/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド24 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8316G301DC48/DCD

    ASCO EF8316G301DC48/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド48 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    $1,354.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8316G301MBDC12/DCD

    ASCO EF8316G301MBDC12/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド12 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    $1,123.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8316G301MBDC24/DCD

    ASCO EF8316G301MBDC24/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド24 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    $1,123.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8316G301MBDC48/DCD

    ASCO EF8316G301MBDC48/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド48 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    $1,402.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EFMF8316G301DC24/DCD

    ASCO EFMF8316G301DC24/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド24 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT Body Connection|Screw terminals5 Day
    $1,161.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EFMF8316G301MBDC24/DCD

    ASCO EFMF8316G301MBDC24/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド24 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT Body Connection|Screw terminals5 Day
    $1,209.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EV8316G301DC12/DCD

    ASCO EV8316G301DC12/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド12 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    $1,082.00
    リストに追加