ASCO™ 8316H386 Solenoid Valve

ASCO 8316H386 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 DC
    24 DC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    NPT Body Connection
    5 Day
    0.55 W
    0.7 W
    0.75 W
    Class H - High temperature
    1 - 5 の 5 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    電圧
    地域区分
    接続タイプ
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    EV8316H386DC12/DCD

    ASCO EV8316H386DC12/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド12 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    $2,114.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EV8316H386DC24/DCD

    ASCO EV8316H386DC24/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    24 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    $2,114.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EVHT8316H386DC24/DCD

    ASCO EVHT8316H386DC24/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド24 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EVL8316H386DC12/DCK

    ASCO EVL8316H386DC12/DCK

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド12 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    $2,167.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EVMF8316H386DC24/DCD

    ASCO EVMF8316H386DC24/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド24 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    リストに追加