ASCO™ 8316H387 Solenoid Valve

ASCO 8316H387 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

1 - 5 の 5 製品の結果
列を選択
作動方式
電圧
地域区分
接続タイプ
可用性
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
EV8316H387DC12/DCD

ASCO EV8316H387DC12/DCD

作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
ソレノイド12 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
$2,479.00
リストに追加
No Image Available For Product
EV8316H387DC24/DCD

ASCO EV8316H387DC24/DCD

作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
24 DC5 Day
リストに追加
No Image Available For Product
EVHT8316H387DC24/DCD

ASCO EVHT8316H387DC24/DCD

作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
ソレノイド24 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
リストに追加
No Image Available For Product
EVL8316H387DC12/DCK

ASCO EVL8316H387DC12/DCK

作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
ソレノイド12 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
$2,535.00
リストに追加
No Image Available For Product
EVMF8316H387DC24/DCD

ASCO EVMF8316H387DC24/DCD

作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
ソレノイド24 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
リストに追加