製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 881 シリーズ電気スペードコネクタ

ASCO 881 シリーズは、標準の 3 ピン成形コイルに適合するサイズ 22 および 30 のスペードコネクタのラインです。コネクタには 3 つのバージョンがあります。標準の回転可能モデル、統合された視覚 LED インジケータと電気保護を備えた標準の回転可能モデル、および回転不可能な 3 コア成形ケーブルを備えたモデルです。

機能

  • 標準のコネクタサイズ 30 には取り外し可能な蓋が付属し、配線にアクセスして、コネクタのプラグを抜いたり、ソレノイドバルブの動作を中断したりすることなく、電源を簡単に確認できます。
  • 動作温度: -40° C ~ +80° C(-40° C ~+125° C シリコンシール付き)、成形ケーブル付きバージョン -5° C ~+70° C