Numatics™ シリーズ ADL ドリップレッグ

Numatics シリーズ ADL ドリップレッグは、圧縮空気ラインから大量の水分を除去するように設計されています。合体ろ過と組み合わせると、圧縮空気システムから水と水エアロゾルを除去するための効率的で経済的なパッケージを提供します。使用箇所のフィルタ、レギュレータ、および潤滑装置(FRL)よりも前に多数の圧縮空気を落とす施設には、ドリップ脚をお勧めします。特大の拡張チャンバーを備えた ADL シリーズは、市場で最高の水分除去効率を提供します。

仕様

配管口径 / ポートサイズ1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/2 "; 2 "
操作環境屋内、屋外