Numatics™ シリーズ AG アンギュラグリッパ

Numatics シリーズ AG アンギュラグリッパは、分析・診断機器、バイオ燃料、瓶詰めのほか、業務用厨房機器やランドリー機器などの用途で要求される厳しいワークフローに対応できるように設計されています。このグリッパは、デュアル・ピボット・システムを搭載した複動式ピストンを特徴としています。カートリッジスタイルのデザインは、従来のデザインよりも大きなグリップ力対サイズ比を提供します。

仕様

操作環境腐食性、危険、屋内、屋外、洗浄