ASCO™ 高度冗長制御システム
(1) For fail safe application of control valves, please contact an ASCO representative.
仕様
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/4 "; 1/2 " |
| アクチュエーション | 3/2 ウェイ直動 |
| 本体材質 | SS316Lバルブ本体およびマニホールド、SS316Lおよびアルミニウムソレノイドオペレータ |
| Operating Temperature | -20°C to 80°C (FPM) / -40°C to +60°C (FVMQ) |
| Flow rate (Kv) | 1/4 inch: 0.19 @ 1oo2 / 0.39 @ 2oo2 / 0.29 @ 2oo3,<br>1/2 inch: 0.39 @ 1oo2 / 0.76 @ 2oo2 / 0.64 @ 2oo3, |