ASCO™ Numatics シリーズ ASP シリンダ

Numatics シリーズ ASP は、過酷なアプリケーションに対応するように設計された頑丈なNFPAスチールボディの空気圧シリンダラインです。シリンダには、超長尺のグラファイト入り鋳鉄製ロッドブッシングと、ピストンの背面にある標準的なオーバーサイズの摩耗バンドが採用されています。さらに、カルボキシル化ニトリルと自己潤滑性PTFEを使用した実績のある“T-seal"ピストンシール構成により、化合物は耐久性を高めます。ASPシリーズは、分析および診断機器、瓶詰めライン、業務用kitchen房および洗濯機器、および集塵システムのアプリケーション向けに設計されています。

仕様

ボア1 1/2, 2, 2 1/2, 3 1/4, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
操作環境腐食性、危険、屋内、屋外、洗い流し
ストローク481, 99?最大