Numatics™ シリーズ CGT ガイドスライド

Numatics シリーズ CGT は高荷重・高出力を必要とし、かつ最小限のスペースで使用する場合に最適なコンパクトなガイドスライドです。ピストンとロッドのアセンブリは、押し出し成形された本体に直接機械加工され、省スペース化を実現しています。シリーズ CGT には、スライドアセンブリと工具の両方を取り付けるためのオプションがいくつか用意されています。このスライドは、分析・診断装置、自動車、瓶詰めのほか、業務用厨房機器やランドリー機器などの用途に適しています。

仕様

ボア32 mm、40 mm、50 mm、20 mm、25 mm、16 mm
操作環境腐食性、危険、屋内、屋外、洗浄
ストローク200 mm 最大