ASCO™ シリーズ D132 完全分離型ソレノイドバルブ(DRY)
仕様
| 本体材質 | PPS (ポリフェニレンサルファイド) |
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動式 |
| 機能 | 2ウェイ - 2/2ノーマルクローズ |
| 管径 / ポートサイズ | 1/2 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP |
| 最大許容圧力(PS) | 2 bar |
| 流体温度 | -10°C +90°C |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt または mm2/秒) |
| シーリング | EPDM または FPM |
仕様
| 本体材質 | PPS (ポリフェニレンサルファイド) |
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動式 |
| 機能 | 2ウェイ - 2/2ノーマルクローズ |
| 管径 / ポートサイズ | 1/2 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP |
| 最大許容圧力(PS) | 2 bar |
| 流体温度 | -10°C +90°C |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt または mm2/秒) |
| シーリング | EPDM または FPM |