ASCO™ シリーズ D351 完全分離型ソレノイドバルブ(DRY)
仕様
| 本体材質 | PA 12(ポリアミド) |
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動式 |
| 機能 | 3/2 ノーマルクローズ、3/2 ノーマルオープン、3/2 ユニバーサル |
| 管径 / ポートサイズ | バーブポート、サブベース |
| ポートタイプ | |
| 最大許容圧力(PS) | 3 bar |
| 流体温度 | -10°C +80°C |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt または mm2/秒) |
| シーリング | EPDM または FPM |
仕様
| 本体材質 | PA 12(ポリアミド) |
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動式 |
| 機能 | 3/2 ノーマルクローズ、3/2 ノーマルオープン、3/2 ユニバーサル |
| 管径 / ポートサイズ | バーブポート、サブベース |
| ポートタイプ | |
| 最大許容圧力(PS) | 3 bar |
| 流体温度 | -10°C +80°C |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt または mm2/秒) |
| シーリング | EPDM または FPM |