製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ シリーズ F262 空気圧作動バルブ

ASCO シリーズ F262 バルブは、空気潤滑の処理寿命を長くするように設計されています。ASCO F262 は、3〜30 psi(0.2〜2.0 bar)の機器の空気圧作動に適しています。独自のシール部材により、パイロット空気圧がメインラインの流体から隔離されます。パイロット空気圧の変動は、バルブの動作に影響しません。バルブは瓶詰めなどの用途に最適です

仕様

機能2 方向 - 2/2ノーマルクローズ、2 方向 - 2/2ノーマルオープン
バルブ作動空気圧 - 空気パイロット
メディア空気、不活性ガス、軽油、水
管径 / ポートサイズ1/4 "
本体材質真ちゅう
ポートタイプNPTF
流量0.5 Cv ~ 1.0 Cv;
最大差圧 / 最大動作圧真空~ 150 PSIG
動作環境屋内、屋外