ASCO™ シリーズ F320 空気圧作動バルブ

ASCO シリーズ F320 バルブは、空気潤滑の処理寿命を長くするように設計されています。独自のシール部材により、パイロット空気圧がメインラインの流体から隔離されます。パイロット空気圧の変動は、バルブの動作に影響しません。

仕様

機能3方向 - 3/2 ユニバーサル
バルブ作動空気圧 - ラッチング
メディア空気、不活性ガス、軽油、水
管径 / ポートサイズ1/4 "
本体材質真ちゅう
ポートタイプNPTF
流量0.1 Cv ~ 0.5 Cv
最大差圧 / 最大動作圧真空~ 150 PSIG
動作環境屋内、屋外