ASCO™ F321 シリーズ空気作動式バルブ

ASCO シリーズ F321 バルブは、空気潤滑の処理寿命を長くするように設計されています。独自のシール部材により、パイロット空気圧がメインラインの流体から隔離されます。パイロット空気圧の変動は、バルブの動作に影響しません。

仕様

機能3 方向 - 3/2 常時閉
バルブアクチュエ―ション空気圧 - エアパイロット
媒体空気、不活性ガス、軽油、水
パイプ / ポートサイズ1/4 "、3/8 "
本体材質真鍮
ポートタイプNPTF
流量0.5 Cv ~ 1.0 Cv
最大差圧 / 最大動作圧力150 PSIG に真空
動作環境屋内、屋外