ASCO™ Numatics シリーズ G ロッドレスシリンダ

Numatics シリーズ G ヘビーデューティ・ロッドレス・シリンダには、ベアリングレールとベアリングスライダーが組み込まれており、非常に大きな荷重を運ぶことができます。現場で実証された信頼性は数百万サイクルを実現し、自動車およびタイヤ、食品および飲料、包装業界のマテリアルハンドリングおよび製造用途に最適です。

仕様

ボア32 mm, 40 mm, 50 mm, 25 mm
動作環境腐食性、危険、屋内、屋外、洗い流し
ストローク1200 mm 最大