製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ HV427 シリーズガス遮断バルブ

ASCO シリーズ HV426 は、過酷な環境での商業用および産業用ガスバーナー用の低温ステンレス鋼燃料ガス遮断バルブファミリです。その DC ピークアンドホールド構造は低消費電力を提供し、堅牢な構造は一貫した信頼できる動作を実現します。バルブは、堅固な遮断のための弾力性のあるソフトシートを備えており、ゼロの最小圧力差を必要とします。タンクヒータ、ラインヒータ、焼却炉、フレアスタックなどの用途に適しています。

仕様

機能2 方向 - 2/2 常時閉
バルブアクチュエ―ションソレノイド
メディア天然ガス
管径 / ポートサイズ1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
本体材質ステンレス鋼
電圧24 AC; 110 AC; 120 AC; 230 AC; 12 DC; 24 DC
ポートタイプNPTF
流量6.0 Cv ~14.0 Cv、2.0 Cv ~6.0 Cv、1.0 Cv ~2.0 Cv
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150 PSIG に真空
作動環境屋内、屋外、危険
規格および規制CSA