ASCO™ Numatics シリーズ ISO 6432 ラウンド・ライン・シリンダ

Numatics シリーズ ISO 6432 は、メートル法の ISO 標準小型シリンダラインです。スムーズな作動、優れた耐摩耗性、長寿命を実現する低摩擦係数の自己潤滑性ロッドブッシングを備えています。ISO 6432 シリーズは、分析・診断計装、ボトリング、自動車、業務用厨房・洗濯設備のコンパクトなオートメーションシステムに最適です。

仕様

規格 / 規制ISO
ボア32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 20 mm, 25 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm
動作環境腐食性、危険、屋内、屋外、洗い流し
ストローク500 mm 最大