ASCO™ JV216 ケーブルバルブ

ASCO JV216 シリーズは、全米防火協会によって設定された商業用、産業用、および施設用キッチンの安全基準を満たすように設計された Pull-to-Close ガス遮断バルブファミリです。ケーブルが引っ張られると、バルブは閉じてガスの流れを止めます。

仕様

機能2 方向 - 2/2 常時閉
バルブアクチュエ―ション手動リセット
媒体天然ガス
配管口径 / ポートサイズ1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
本体材質アルミニウム
電圧110 AC; 120 AC; 230 AC; 220 AC - 50; 60
ポートタイプNPTF
流量6.0 Cv ~ 14.0 Cv; 2.0 Cv ~ 6.0 Cv; 14.0 Cv以上
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150 PSIG に真空
作動環境屋内