Add images and videos to help customers visualize the product.
ASCO™ シリーズ L142 汎用ソレノイドバルブ
仕様
| 本体材質 | 真ちゅう |
| バルブ作動 | ソレノイド - パイロット操作 |
| 機能 | 2 方向 - 2/2ノーマルクローズ |
| 管径 / ポートサイズ | 1/2 " |
| ポートタイプ | NPTF |
| 最大許容圧力(PS) | 232 psi |
| 流体温度 | +14°F +194°F |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt または mm2/秒) |
| シーリング | NBR |