ASCO™ シリーズ L145 汎用ソレノイドバルブ
仕様
| 本体材質 | 真ちゅう |
| バルブ作動 | ソレノイド - パイロット操作 |
| 機能 | 2 方向 - 2/2ノーマルクローズ |
| 管径 / ポートサイズ | 3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP |
| 最大許容圧力(PS) | G3/8 および G1/2: 16 bar; G3/4 および G1: 9 bar |
| 流体温度 | +60°C +170°C |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt または mm2/秒) |
| シーリング | 強化 PTFE (Polytetrafluorethylene) |