ASCO™ シリーズ L160 汎用ソレノイドバルブ
仕様
| 本体材質 | 真ちゅう |
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動式 |
| 機能 | 2 方向 - 2/2ノーマルクローズ |
| 管径 / ポートサイズ | |
| ポートタイプ | |
| 最大許容圧力(PS) | 20 bar |
| 流体温度 | -10°C +85°C |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt または mm2/秒) |
| シーリング | EPDM |
仕様
| 本体材質 | 真ちゅう |
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動式 |
| 機能 | 2 方向 - 2/2ノーマルクローズ |
| 管径 / ポートサイズ | |
| ポートタイプ | |
| 最大許容圧力(PS) | 20 bar |
| 流体温度 | -10°C +85°C |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt または mm2/秒) |
| シーリング | EPDM |