ASCO™ L182 シリーズ汎用ソレノイドバルブ
仕様
| 本体材質 | ブラス、ステンレス鋼 |
| バルブアクチュエ―ション | ソレノイド - パイロット作動式 |
| 機能 | 2 方向 - 2/2 ノーマルクローズ |
| パイプ / ポートサイズ | 3/8"、1/2"、3/4"、1" |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP |
| 最大許容圧力(PS) | 20 bar |
| 流体温度 | -10°C +90°C(NBR)、0°C +130°C(FPM)、-10°C +140°C(EPDM) |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cStokes または mm2/秒) |
| シーリング | NBR、FPM、EPDM |