製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ L257 シリーズ汎用ソレノイドバルブ

2025 年 9 月 30 日をもって L257 シリーズ汎用ソレノイドバルブの販売は終了となります。

関連する文書は以下からご覧いただけます。


仕様

本体材質PPS(Polyphenilsulfure)強化グラスファイバー
バルブタイプソレノイド - 直動形
作動2 方向 - 2/2 ノーマルオープン
配管サイズ
配管ねじ
最大許容圧力(PS)10 bar
流体温度0°C +130°C
最大粘度5°E(~37 cStokes または mm2/秒)
シーリングFPM