Add images and videos to help customers visualize the product.
ASCO™ シリーズ L338 汎用ソレノイドバルブ
仕様
| 本体材質 | 真ちゅう |
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動式 |
| 機能 | 3 方向 - 3/2 ノーマルクローズ |
| 管径 / ポートサイズ | |
| ポートタイプ | |
| 最大許容圧力(PS) | 40 bar |
| 流体温度 | -10°C +130°C |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt または mm2/秒) |
| シーリング | ステンレス鋼 |
Add images and videos to help customers visualize the product.
仕様
| 本体材質 | 真ちゅう |
| バルブ作動 | ソレノイド - 直動式 |
| 機能 | 3 方向 - 3/2 ノーマルクローズ |
| 管径 / ポートサイズ | |
| ポートタイプ | |
| 最大許容圧力(PS) | 40 bar |
| 流体温度 | -10°C +130°C |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cSt または mm2/秒) |
| シーリング | ステンレス鋼 |