ASCO™ Numatics™ Mark 10 方向空気制御バルブ

ASCO Numatics シリーズ Mark 10 は、幅広いエアバルブ用途に適したコンパクトな方向制御バルブファミリです。小型と大型出力の空気圧エアバルブ間のギャップを埋めます。このデバイスには、ASCO Numatics が特許を取得したスプールとスリーブのテクノロジーが組み込まれており、過酷な環境で業界をリードする再現性、信頼性、および長寿命を実現します。このバルブは、金属プレス、プレスルーム、および自動車用途の高サイクルレートマシンに最適です。

仕様

機能4ウェイ-5/2; 4ウェイ-5/3-クローズドセンター。 4ウェイ-5/3-オープンセンター。 4ウェイ-5/3-プレッシャーセンター; 4ウェイ-5/3
バルブアクチュエ―ションソレノイド - 直動
媒体空気、不活性ガス; 真空
配管口径 / ポートサイズ1/4 "
ポートタイプNPTF
流量.43 ~ .86 Kv
作動環境屋内; 屋外