Numatics™ シリーズ Mark 55 方向制御バルブ
仕様
| バルブ作動 | 空気圧-エアパイロット、ソレノイド-エアパイロット、ソレノイド-直動式 |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/2 "; 3/8 "; 3/4 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| 機能 | 4ウェイ-5 / 2、4ウェイ-5 / 3、4ウェイ-5/3-クローズドセンター、4ウェイ-5/3-プレッシャーセンター、4ウェイ-5/3-オープンセンター |
| 規格 / 規制 | Class I Div 2, Class II Div 2, CSA, IP65 |
| 操作環境 | 危険、屋内、屋外、洗浄 |
| 媒体 | 空気、不活性ガス、真空 |