Numatics™ シリーズ NRL ロッドロック

Numatics シリーズ NRL は、新しいレベルのパフォーマンスを実現する、線形静的ロック・デバイス・ファミリです。スプリング式のエア抜き装置は、電源オフ/非常停止の状態を保持するためのエアシリンダとガイドロッドを補完します。高いクランプ力により、リリースに必要な最小限の空気で確実に保持できます。複数のロッドロックを一緒に積み重ねることで、保持力を高めることができます。NRL シリーズは過酷な環境で使用するために設計は密閉されており、自然なつや消しアルミニウム仕上げまたは耐腐食性の黒色陽極酸化仕上げが特徴です。Emerson の Numatics NFPA 互換、ISO 互換性のシリンダラインで使用できます。

仕様

ボア1 1/2 インチ、2 インチ、2 1/2 インチ、3 1/4 インチ、4 インチ、5 インチ、6 インチ、8 インチ、32 mm、40 mm、50 mm、63 mm、80 mm、100 mm
操作環境腐食性、危険、屋内、屋外、洗浄