Numatics™ 280 デジタル圧力スイッチ
仕様
| 機能 | 2 方向 - 2/2 ノーマルクローズ |
| バルブアクチュエ―ション | ソレノイド - 直動 |
| 本体材質 | アルミニウム |
| 電圧 | 24 AC, 110 AC, 115 AC, 120 AC, 208 AC, 220 AC, 230 AC, 440 AC, 480 AC, 24 DC, 240 DC, 12 DC, 120 DC, 6 DC, 48 DC | 50-60 |
| 媒体 | 空気、不活性ガス |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/8" |
| ポートタイプ | NPTF |
| 流量 | 0.1 Cv ~ 0.5 Cv |
| 作動環境 | 屋内 |
| 規格および規制 | Type 1、CSA、UL |