Numatics™ インラインフィルタ

ASCO Numatics 使い捨てインラインフィルタには、PL シリーズ・ポリウレタン・ストレート・スタイルとナイロン・デュアルバーブ・スタイル、および PT シリーズ・ナイロン・ストレート・スタイルがあります。両方とも、合体および微粒子要素グレードを提供します。PHシリーズおよびPXシリーズの拡張ポリエステルハウジングは、微粒子およびHEPAおよびULPA要素グレードを提供します。PHシリーズは、ブルーシリカゲルを使用した透明なポリカーボネート乾燥剤オプションも提供しています。全金属 MF シリーズには、合体および微粒子の両方の元素グレードが含まれています。

仕様

管径 / ポートサイズ1/8 "; 1/4 "
作動環境屋内; 屋外