製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ シリーズ P302 3 極圧力スイッチ

営業担当へのお問い合わせ
この ASCO スイッチは、システム内の圧力が上昇すると 3 極電気回路を開き、圧力が低下すると閉じるように設計されています。主な用途として、コーヒーマシンの電気ボイラー用に設計されています。

仕様

本体材質Al-Zn 合金メッキ鋼
保護等級IP00
周囲温度80°C 最大