ASCO™ シリーズ RCS 冗長制御システム

ASCO シリーズ RCS 冗長制御システムは、プロセスバルブの不必要な閉鎖につながる単一障害点のない唯一のパイロットバルブシステムです。SIL 3アプリケーションでの使用に適しており、スプリアストリップレートを大幅に削減します。ASCO シリーズ RCS は、冗長でフォールトトレラントなアーキテクチャ、高い診断カバレッジ、および自動化されたテストを使用することで、より高いレベルのプロセスの安全性と信頼性を実現しています。自動化された部分ストロークテストを通じてバルブ診断を提供するさまざまな構造で利用できます。ASCO シリーズ RCS の可用性と信頼性は、プロセスバルブの診断と作動に最適な選択肢を提供します。

仕様

バルブ作動ソレノイド - エアパイロット
本体材質アルミニウム、エンジニアリングプラスチック、ステンレス鋼
メディア空気、不活性ガス
ポートタイプNPTF
機能デュアル3-ウェイ2 Xノーマルクローズ、デュアル3-ウェイ2 Xノーマルオープン
流量1.0 Cv ~ 2.0 Cv
電圧110 AC, 120 AC, 230 AC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150 PSIGに真空
操作環境腐食性、危険、屋内、屋外
操作環境危険
規格 / 規制IEC 60529 (進入保護), ATEX, ISO, IP65