ASCO™ シリーズ S105 ピンチ電磁弁

ASCO シリーズ S105 ピンチバルブは、チューブ材料と互換性のあるすべての流体を制御でき、温度変化を含むすべての汚染から流体を保護します。これらの特性により、このバルブは分析、医療、および食品業界の流体を含む幅広い流体の制御に適しています。

仕様

本体材質陽極酸化アルミニウム
バルブ作動ソレノイド - 直動式?
機能2ウェイ - 2/2ノーマルクローズ
挟み装置POM (強化アセタールコポリマー)
内部コンポーネントステンレス
コアチューブ化学的にニッケルコーティングされた真鍮 (Ni-P)