ASCO S305 シリーズ ピンチ電磁弁

ASCO S305 シリーズ ピンチバルブは、チューブ材料と互換性のあるすべての流体を制御でき、温度変化を含むすべての汚染から流体を保護します。これらの特性により、このバルブは分析、医療、および食品業界の流体を含む幅広い流体の制御に適しています。

仕様

本体材質アルマイトアルミ
バルブ作動ソレノイド - 直動形
機能3/2 常時閉; 3/2 常時開
ピンチ装置POM (強化アセタールコポリマー)
内部部品ステンレススチール
コアチューブ化学的にニッケルコーティングされたブラス (Ni-P)